AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
Désignation produit: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
Sans | Bornes à percement d'isolant |
SK | Bornes à vis |
(2) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
(3) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(5) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
ST | 2 connecteurs M12 4-pôles |
ST-2431 | comme ST, surveillance individuelle de la bobine de verrouillage |
ST8 | Connecteur M12 8 pôles |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | contacts dorés |
(8) | |
Sans | déverrouillage manuel |
2197 | déverrouillage latéral manuel (inclut dans les versions à connecteur et à ouverture par mise sous tension) |
- Connecteur M12, 4 pôles
- déverrouillage manuel
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC |
Référence d’article (n° de commande) |
101141428 |
EAN (European Article Number) |
4030661121949 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
308 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tension |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 manœuvres |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Remarque (B10D contact NO) |
pour 10% Ie de charge de contact ohmique |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 000 N |
Force de retenue, max. |
1 300 N |
force de maintien |
30 N |
course d'ouverture forcée |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
8,5 N |
Vitesse d'attaque, max. |
2 m/s |
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage B |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
30 mm |
Largeur du capteur |
90 mm |
Hauteur du capteur |
75,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Degré de protection |
II |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Tension assignée d'alimentation |
230 VAC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
12 W |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Remarque (elément de commutation) |
Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement |
Principe de commutation |
slow action, positive break NC contact |
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Remarque, catégorie d'utilisation DC-13 |
Connector 4-pole |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Remarque, catégorie d'utilisation DC-13 |
Connector 4-pin |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) |
en bas Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 00:42