ACTIONNEUR AZM 161-B1ES

Numéro d'article: 101171859

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZM 161-B1ES

Référence d’article (n° de commande)

101171859

EAN (European Article Number)

4030661299600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119

faible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable (V2A)

Poids brut

30 g

Données mécaniques

Actionneur

droit

Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement

2 mm

Remarque

Remarque (en général)

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 150 mm

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 180 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 18:06