AES 1185.3 24 VAC
AES 1185.3 24 VAC
Désignation produit: AES 1185(1) |
(1) | |
Sans | 24 VDC |
.3 | 24 VAC |
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 1 contact de sécurité, STOP 0
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Produit en cours d’obsolescence |
Désignation de type du produit |
AES 1185.3 24 VAC |
Référence d’article (n° de commande) |
101131929 |
EAN (European Article Number) |
4030661279442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2023 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
150 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement après interruption de la tension de service |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre d'entrées pour contact NF |
3 |
Nombre d'entrées pour contact NO |
3 |
Nombre de LEDs |
1 |
Nombre de contacts NF |
3 |
Nombre de contacts NO |
3 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
remarque |
applicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max. |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
50 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
22,5 mm |
Hauteur |
75 mm |
Profondeur |
110 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Courant nominal thermique |
4 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
26,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
26,4 VAC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
20,4 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
5 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni, Au |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
6 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1" |
12 … 30 VDC |
Niveau d'entrée, signal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Système intégré de diagnostic (ISD)
Remarque (erreur ISD) |
Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD. |
Erreur |
Non-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité Non-ouverture ou non-fermeture des contacts de la porte Courts-circuits transversaux ou courts-circuits des câbles d'entrée Coupure des câbles d'entrée Erreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécurité |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection |
Remarque
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe. Prolongation de la temporisation de sortie: la temporisation de sortie peut être modifiée de 0,1 s à 1 s en déplaçant un pont sous le couvercle du boîtier. Pour la surveillance de 3 protecteurs jusqu' à max. PL d et catégorie 3 Surveillance de 3 protecteur(s) avec chacun 1 capteur de sécurité magnétique de la série BNS La boucle de retour surveille la position des contacteurs K3 et K4. Bouton de réarmement: Un bouton de réarmement (contact NO) peut éventuellement être intégré dans la boucle de retour. Si le protecteur est fermé, les sorties de sécurité se ferment seulement après actionnement du bouton de réarmement. Si aucun bouton de réarmement ni boucle de retour ne sont raccordés, X1 et S13 doivent être pontés. Si seulement un relais ou contacteur externe sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que lorsque l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillance du contacteur, par exemple en utilisant un contacteurs fiable et sur-dimensionné. Un deuxième contacteur moteur augmente la sécurité par la coupure redondante de la charge. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Exemple de câblage (câblage électrique)
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
Exemple de câblage
103008070 SRB-E-204PE
- Bornes à vis enfichables avec codage
- Module d'extension d'entrées
- commande à 1 oder 2- canal
- Surveillance de 4 capteurs
- 2 Sorties de sécurité
- 4 Sorties de signalisation
103009973 SRB-E-204ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- Surveillance de 4 capteurs
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 2 Sorties de sécurité
- 4 Sorties de signalisation
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | AES 1185 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Module de sécurité pour interrupteurs de sécurité sans contact et modules de sécurité en liaison avec les interrupteurs magnétiques de la série BNS |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Organisme notifié pour la Certification du système d'assurance qualité conformément à l'annexe X, 2006/42/CE : | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 17 juin 2021 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 12:35