AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 2 Sorties de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Produit en cours d’obsolescence |
Désignation de type du produit |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Référence d’article (n° de commande) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2024 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
350 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement après interruption de la tension de service |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
1 |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Nombre de sorties de signalisation |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
remarque |
applicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max. |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
20 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Courant nominal thermique |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
253 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
20,4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
253 VAC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
20,4 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
253 VDC |
Consommation électrique |
5 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni 10 et 0,2 µm dorés |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
3 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Niveau d'entrée, signal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Système intégré de diagnostic (ISD)
Remarque (erreur ISD) |
Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD. |
Erreur |
Non-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité Non-ouverture ou non-fermeture des contacts de la porte Courts-circuits transversaux ou courts-circuits des câbles d'entrée Coupure des câbles d'entrée Erreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécurité Panne ou défaut de fonctionnement du relais de sécurité |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection |
Remarque
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Pour la surveillance d'un protecteur jusqu'à max. PL d et catégorie 3 Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe. Bouton de réarmement: Un bouton de réarmement (contact NO) peut éventuellement être intégré dans la boucle de retour. Si le protecteur est fermé, les sorties de sécurité se ferment seulement après actionnement du bouton de réarmement. Possibilité de surveiller deux contacts NF: Le pontage des bornes X3 et X4 permet de surveiller 2 contacts NF. Dans cette configuration, la détection des courts-circuits transversaux devient inactive. Inversion de la fonction de sortie: par l'établissement d'un pont entre X5 et X6, la fonction de sortie des sorties supplémentaires peut être modifiée. Cette commande peut s'effectuer également lorsqu'un API par exemple est en service (24 VDC à la borne X6). Prolongation de la temporisation de sortie: par le pontage des bornes X7 et X8 la temporisation de sortie peut être de 0,1 s ou 1 s. Surveillance d'un dispositif de protection avec 2 interrupteurs de position avec fonction de sécurité. Lors de l'ouverture du dispositif de protection, le contact NF A doit fonctionner avec ouverture forcée. La catégorie 3 selon ISO 13849-1 peut être atteinte en utilisant un interrupteur de sécurité avec un contact NO et un contact NF. L'exclusion de fautes "Rupture ou détachement de l'organe de commande ou de l'actionneur ou le détachement, le démontage ou le déplacement de l'interrupteur de position" doit être argumentée et documentée. La boucle de retour surveille la position des contacteurs à guidage forcé K3 et K4. Si aucun bouton de réarmement ni boucle de retour ne sont raccordés, X1 et S2 doivent être pontés. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Exemple de câblage (câblage électrique)
Diagramme course-force
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple de câblage
Exemple de câblage
Exemple de câblage
Exemple de câblage
Exemple de câblage
103009970 SRB-E-201LC
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 2 Sorties de sécurité 2 A
- 1 Sortie de signalisation
103007672 SRB-E-301ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 1 Contact auxiliaire
- 3 contacts de sécurité
103015923 ML30.241-70
- Alimentation sur rail DIN pour les systèmes monophasés
- 100-240V Large plage de tension d'entrée
- Sortie: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Efficacité jusqu'à 89.4%
- Largeur du boîtier 22.5 mm
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 16:41