AS-i AZM 201
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
- Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
- Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
- Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Désignation produit: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Interverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé) |
B | Capteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée) |
BZ | Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, re-apprentissage multiple |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
P | |
P | Alimentation de l’électroaimant via 24 VDC (AUX) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.