ASIO-8I-8O-S
Numéro d'article:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Numéro d'article:
103006545
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- 8 Entrées numériques, avec alimentation intégrée du capteur via AUX
- Conviennent pour les contacts sans potentiel
- Utilisable pour sorties statiques de sécurité
- 8 Sorties numériques, avec alimentation intégrée par AUX
- 8 Sorties statiques 24 VCC / 0,7 A
- 2 adresses AS-i esclave simple requises
- Etanchéité IP20
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
ASIO-8I-8O-S |
Référence d’article (n° de commande) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Poids brut |
184 g |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 06:17