ASMM-1M-PB-R2R2
Numéro d'article:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Numéro d'article:
103001346
- 1 Interface AS maître intégré
- Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
- Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
- Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 4 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
- Interface diagnostique: Ethernet RJ-45
- Commande jusqu'à 16 circuits d'autorisation,
- 2 autorisations avec chaque fois 2 contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Référence d’article (n° de commande) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
métal |
Poids brut |
936 g |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Guide de mise en route
Manuel de référence
Interface WEB
Fiche technique (PDF provisoire)
Logiciel de configuration (document avec lien)
Autres
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 07:00