ASSG-2M-PB-RRSS
Numéro d'article:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Numéro d'article:
103001351
- 2 Interface AS maître intégré
- Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP avec PROFIsafe
- en option moniteur de sécurité pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
- 2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
- Interface diagnostique: Ethernet RJ-45; Web-Server intégré
- Commande jusqu'à 64 circuits d'autorisation,
- 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
- 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Référence d’article (n° de commande) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
métal |
Poids brut |
975 g |
Filtre de langue
Fiches techniques
Guide de mise en route
Manuel de référence
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Interface WEB
Fiche technique (PDF provisoire)
Logiciel de configuration (document avec lien)
Autres
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 18:21