AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Téléchargements
Désignation produit: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 contact NF / 1 contact NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(2) | |
ST | Connecteur multibroches M12 |
L | Câble de raccodement (2 m) |
(3) | |
2 | Câble de raccordement, 2 pôles |
4 | Câble de raccordement, 4 pôles |
216 | Câble de raccordement, 6 pôles |
(4) | |
ST | Connecteur M12, câble de raccordement 2 et 4 pôles (en option) |
- Module d'entrée avec connecteur M12
- Pour les capteurs avec NC / NC combinaison
- Raccordement AS-i, connecteur M12, 4 pôles
- Raccordement du capteur, Câble de raccordement 2 m
- NOTE: plus disponible!
- Module d'entrée pour 2 entrées sûres pour contacts mécaniques
- Boîtier plastique
- Indication d’états et LED AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AST02 ST-AS2 |
Référence d’article (n° de commande) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Raccordement (électrique) |
Raccordement du capteur: Câble 2 x 2 pôles Raccordement AS-i: Connecteur M12, 4 pôles |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
145 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre d'entrées pour contact NF |
2 |
Nombre de câbles de raccordement |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
1 contacts NF / 1 contacts NF |
Section des conducteurs |
0,23 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
28 mm |
Hauteur du capteur |
86,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, min. |
30 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Consommation |
50 mA |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i |
V 2.1 |
Profile AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x7 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3 |
Sans fonction |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte: tension d'alimentation (2) LED rouge: erreur de communication (3) LED jaune: état d'autorisation |
Affectation des broches
Connecteur |
Raccordement AS-i |
Broche 1 |
AS-i + |
Broche 2 |
n.c. |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
n.c. |
Connecteur |
Raccordement du capteur |
Broche 1 |
câble de raccordement (1) brun - contact NF/contact NO |
Broche 2 |
câble de raccordement (1) bleu - contact NF/contact NO |
Broche 3 |
câble de raccordement (2) brun - contact NF |
Broche 4 |
câble de raccordement (2) bleu - contact NF |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Homologation TÜV
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Exemple de câblage
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 16:13