AV 15

AV 15

  • Boîtier métallique
  • Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 1 battants
  • homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Désignation produit:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LVersion avec ouverture à gauche
RVersion avec ouverture à droite

(2)
SansLanguette
HLevier H65
H92Levier H92
H105Levier H105
BSupport B
B2Support B2

(3)
X11,5Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm
X20Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm
X30Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm
X40Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm
X45Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm

Remarques:
U = arrêt du loquet inférieur
GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8

Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande.

(7)
UChanfrein du pêne de verrouillage 45° à la face inférieure
DChanfrein du pêne de verrouillage 45° du côté couvercle
L/RChanfrein du pêne de verrouillage 45° 1 x à gauche / 1 x à droite, trous de fixation à l'arrière

(8)
GB215trous de fixation M8 frontaux supplémentaires

K
K = Contact auxiliaire

(3)
Sanssans contact auxiliaire
Kavec contact auxiliaire

(4)
SansEtanchéité IP20
IP41Etanchéité IP41

(5)
Sanssans presse-étoupe
E4Presse-étoupe M20
E1Entrée de câble
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

AV15RHKX11.5U-GB215

Numéro d'article 101151019

Door locking devices

Vers l'article

AV15RHKX20U-GB215

Numéro d'article 101177908

Door locking devices

Vers l'article

AV15RKX20U-GB215

Numéro d'article 103025145

Door locking devices

Vers l'article

AV15LB2KX45U-GB215

Numéro d'article 103025410

Door locking devices

Vers l'article

AV15RB2KX45U-GB215

Numéro d'article 103025411

Door locking devices

Vers l'article

AV15RKX11.5U-GB215

Numéro d'article 103030679

Door locking devices

Vers l'article

AV15RKX30U-GB215

Numéro d'article 103030680

Door locking devices

Vers l'article

AV15RKX40U-GB215

Numéro d'article 103030681

Door locking devices

Vers l'article

AV15RKX45U-GB215

Numéro d'article 103030682

Door locking devices

Vers l'article

AV15RHKX30U-GB215

Numéro d'article 103030686

Door locking devices

Vers l'article

AV15RHKX40U-GB215

Numéro d'article 103030743

Door locking devices

Vers l'article

AV15RHKX45U-GB215

Numéro d'article 103030746

Door locking devices

Vers l'article