AZ 061
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Etanchéité IP20
- Interrupteur à double interruption
- vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
Composants du système
Actionneur
AZ 06 B-1284 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- pour Crochet de verrouillage
AZ 06-13 B/18 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
AZ 06-13 B/21 Actionneur
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
AZ 06-13 B/23 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
AZ 07 B/21 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- avec Rondelle
AZ 07 B/23 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- avec Rondelle
AZ 07-14 B/18 SHUNT
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- avec Rondelle