AZ 15

AZ 15

  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codage universel
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Insensible à l'encrassement
Désignation produit:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
SansForce d'éjection
RForce de maintien 30 N

(2)
M16Entrée de câble M 16
M20Entrée de câble M 20
STConnecteur M12, 4 pôles

(3)
2254Force de maintien 5 N
1762Montage frontal
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

AZ 15 ZVK-M16

Numéro d'article 101152787

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-M16

Numéro d'article 101153619

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVK-M16-1762

Numéro d'article 101166387

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVK-M20

Numéro d'article 101157375

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVK-ST

Numéro d'article 101148744

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-M20

Numéro d'article 101157376

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-ST

Numéro d'article 101161660

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Numéro d'article 101154228

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Numéro d'article 101157470

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-1476-1

Numéro d'article 101129063

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Numéro d'article 101151298

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 15 ZVK-1476-1

Numéro d'article 151129062

Vers l'article



Composants du système