AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT

Numéro d'article: 101096090

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
  • Peut être monté ultérieurement
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT

Référence d’article (n° de commande)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119

faible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable (V2A)

Poids brut

42 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

32 mm

Actionneur

droit

mobile

Force de maintien

30 N

Remarque

Remarque (en général)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 32 mm au moyen d'une clef à six pans 2,5 mm (b)


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/03/2024 17:33