AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Numéro d'article: 101136474

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansPresse-étoupe M16
2243Sortie de câble frontale
2243-1Sortie de câble arrière
STConnecteur M12, 4 pôles

(4)
1637contacts dorés

(5)
5MLongueur de câble 5 m
6MLongueur de câble 6 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Sortie de câble frontale
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • forme compacte
  • Codage universel
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • 8 sens de manœuvre

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101136474

EAN (European Article Number)

4030661050935

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats

BG

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Niveau de codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

425 g

Données générales - Caractéristiques

Force de maintien supérieure

Oui

Nombre de directions d'approche

2

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de passages de câble

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2 000 000 manœuvres

B10D Contact NO

1 000 000 manœuvres

Remarque (B10D contact NO)

pour 10% Ie de charge de contact ohmique

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

force de maintien

30 N

course d'ouverture forcée

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Vitesse d'attaque, max.

2 m/s

Fixation

Vis

Exécution des vis de fixation

2x M5

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Câble

Longueur du câble

5 m

Entrée de câble

frontale

Section des conducteurs

0,75 mm2

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

30 mm

Largeur du capteur

30 mm

Hauteur du capteur

65 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Température de stockage et de transport, min.

-30 °C

Température de stockage et de transport, max.

+85 °C

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2 000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1 000 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

slow action, positive break NC contact

Fréquence de manœuvres

2 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données électriques - Contacts auxiliaires

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

Remarque (en général)

Codage individuel disponible sur demande

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 1/06/2023 08:45