AZ 200
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
Désignation produit: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Bornes à vis |
CC | Bornes à ressort |
ST1 | Connecteur M23 x 1, 8+1 pôles |
ST2 | Connecteur M12 x 1, 8 pôles |
(2) | |
1P2P | 1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P |
SD2P | sortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Archives
Archives
Archives
Archives