AZ 3350-STS30-02
Numéro d'article:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Numéro d'article:
101176971
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 3350-STS30-02 |
Référence d’article (n° de commande) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Matériau de la plaque de fixation |
steel |
Poids brut |
1 675 g |
Données générales - Caractéristiques
poignée antipanique |
Oui |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Gauche |
Force de cisaillement |
15 000 N |
Mécanisme monté |
À l'intérieur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Remarque - Plan d'encombrement
remarque |
Les dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 14:03