AZ/AZM 200-B1-RTP0
Numéro d'article:
101183470
AZ/AZM 200-B1-RTP0
Numéro d'article:
101183470
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AZ/AZM 200-B1-RTP0 |
Référence d’article (n° de commande) |
101183470 |
EAN (European Article Number) |
4030661321158 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200 |
Caractéristiques globales
direction d'approche |
à droite |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Poids brut |
287 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Capteur de détection de porte intégré |
Oui |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
50 mm |
Largeur de l'actionneur |
98 mm |
Hauteur de l'actionneur |
115 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Alternative or replacement product
103013495 AZ/AZM201-B1-RTP0
- pour des portes avec charnière à droite
- avec Déverrouillage de secours
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 06:16