AZ/AZM 200-B30-LTAG2
AZ/AZM 200-B30-LTAG2
Téléchargements
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Avec capteur de détection de porte intégré T
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Différentes poignées disponibles
- Grande stabilité mécanique
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2 |
Référence d’article (n° de commande) |
101181137 |
EAN (European Article Number) |
4030661315058 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium, revêtement plastique |
Poids brut |
720 g |
Données générales - Caractéristiques
Capteur de détection de porte intégré |
Oui |
Données mécaniques
Bouton |
Bouton rotatif |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Charnière de porte |
Gauche |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
60 mm |
Largeur de l'actionneur |
115 mm |
Hauteur de l'actionneur |
115 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
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
Plan d'encombrement actionneur
103030662 AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 20:49