AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Téléchargements
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Avec capteur de détection de porte intégré T
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Différentes poignées disponibles
- Grande stabilité mécanique
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101181141 |
EAN (European Article Number) |
4030661315096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium, revêtement plastique |
Matériau du déverrouillage de secours |
Métal, gaine plastique |
Poids brut |
1 000 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Capteur de détection de porte intégré |
Oui |
Données mécaniques
Bouton |
Poignée Bouton rotatif |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Charnière de porte |
Gauche |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
37 mm |
Largeur de l'actionneur |
95 mm |
Hauteur de l'actionneur |
95 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
60 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Hauteur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
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
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement actionneur
Produit dans son environnement (application)
103025248 AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 15:23