AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

Numéro d'article: 103026322

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • avec dispositif de consignation intégré
  • Pas besoin de poignées supplémentaires
  • pour des portes avec charnière à gauche
  • Utilisation simple et intuitive
  • Aucune saillie dans l'ouverture de porte
  • Actionneur pour protecteurs pivotants
  • avec poignée de porte et poignée de secours
  • Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

Référence d’article (n° de commande)

103026322

EAN (European Article Number)

4030661515809

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Homologations - Règlementations

remarque

Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du actionneur

zamac injecté

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium, revêtement plastique

Matériau du déverrouillage de secours

Métal, gaine plastique

Poids brut

1 197 g

Données générales - Caractéristiques

Déverrouillage de secours

Oui

Dispositif de consignation intégré

Oui

Données mécaniques

Bouton

Poignée

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Charnière de porte

Gauche

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

2 000 N

Force de retenue, max.

2 600 N

Mécanisme monté

À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

94 mm

Largeur de l'actionneur

115 mm

Hauteur de l'actionneur

115 mm

Largeur de déverrouillage de secours

60 mm

Largeur de déverrouillage de secours

115 mm

Hauteur de déverrouillage de secours

115 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 16:42