AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- pour des portes avec charnière à droite
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103013497 |
EAN (European Article Number) |
4030661493459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium, revêtement plastique |
Matériau du déverrouillage de secours |
Métal, gaine plastique |
Poids brut |
1 180 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Données mécaniques
Bouton |
Poignée |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Charnière de porte |
Droite |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
94 mm |
Largeur de l'actionneur |
115 mm |
Hauteur de l'actionneur |
115 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
68 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Hauteur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
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
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 08:29