AZM 161

AZM 161

  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée
Désignation produit:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKBornes à vis
CCBornes à ressort
STConnecteur M12

(2)
11/03Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 3 contacts NF avec connecteur intégré
12/03Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 3 contacts NF
12/11Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré
11/12Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF avec connecteur intégré
12/12Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
SansDéverrouillage manuel latéral
EDDéverrouillage manuel côté couvercle

(6)
TDéverrouillage de secours latéral
TDDéverrouillage de secours côté couvercle
TUDéverrouillage d'urgence

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
sanssans LED
Gavec LED (seulement pour Us: 24 VAC/DC)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Courant nominal thermique

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

course d'ouverture forcée

Fusible recommandé

Matériau des contacts, électriques

Température ambiante, min.

Tension assignée de tenue aux chocs

Tension assignée d'isolement

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

AZM 161CC-12/03RK-024

Numéro d'article 101195902

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/03RKA-024

Numéro d'article 101195901

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12K-024

Numéro d'article 101176501

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12KA-024

Numéro d'article 101187946

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RK-024

Numéro d'article 101166283

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Numéro d'article 101166284

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKA-024

Numéro d'article 101166287

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Numéro d'article 101166288

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Numéro d'article 101190148

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKED-024

Numéro d'article 101187876

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Numéro d'article 101187892

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Numéro d'article 101187879

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article