AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Dispositif d'interverrouillage
  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée
Désignation produit:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZSurveillance de l’interverrouillage >
BSurveillance de l’actionneur
BZSurveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage

(2)
ST1Connecteur en bas
ST2Connecteur à droite

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
SansAlimentation de l’électroaimant via AS-Interface
PAlimentation de l’électroaimant via 24 VDC (AUX)

(6)
Sansdéverrouillage manuel
NDéverrouillage d'urgence
TDéverrouillage de secours
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Position du raccordement par connecteur

force de maintien

AZM 161 B ST1-AS A

Numéro d'article 101209091

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST1-AS R

Numéro d'article 101209099

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST1-AS RA

Numéro d'article 101209097

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST1-AS RAP

Numéro d'article 101209090

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST1-AS RP

Numéro d'article 101209095

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST2-AS RA

Numéro d'article 101209102

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Numéro d'article 101210666

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 BZ ST1-AS R

Numéro d'article 101209119

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Numéro d'article 101209116

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Numéro d'article 101209117

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 Z ST1-AS PT

Numéro d'article 101209115

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161 Z ST1-AS R

Numéro d'article 101209107

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article