AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE
AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 161-B6-2177 AVEC GUIDE D'ENTREE |
Référence d’article (n° de commande) |
101174113 |
EAN (European Article Number) |
4030661303291 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
35 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
95 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „a“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „b“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement divers
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 07:11