AZM 161-STS30-04
Numéro d'article:
101175486
AZM 161-STS30-04
Numéro d'article:
101175486
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
- Utilisable jusqu'à 110°C
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 161-STS30-04 |
Référence d’article (n° de commande) |
101175486 |
EAN (European Article Number) |
4030661305417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
1 580 g |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Gauche |
Force de cisaillement |
15 000 N |
Mécanisme monté |
À l'intérieur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Plaque de montage pour l'interrupteur de sécurité |
Remarque
Remarque (en général) |
Pour les actionneurs montés à l'intérieur, il faut utiliser la plaque de montage MP TG-01 pour fixer la poignée au profilé. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 19:37