AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Double isolation
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Durée de vie élevée
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Désignation produit:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes à ressort
SKBornes à vis
STConnecteur M12 x 1

(2)
11/03Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 3 contacts NF avec connecteur intégré
12/11Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré
12/03Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 3 contacts NF
11/12Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré
12/12Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
SansDéverrouillage manuel latéral
EDDéverrouillage manuel côté couvercle
EUDéverrouillage manuel côté arrière

(6)
TDéverrouillage de secours latéral
TDDéverrouillage de secours côté couvercle
TUDéverrouillage de secours côté arrière
NDéverrouillage d'urgence

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Sanssans LED
Gavec LED (seulement pour Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1actionneur B1 compris
B1Eactionneur B1E compris
B6Lactionneur B6 à gauche compris
B6Ractionneur B6 à droite compris
B1-1747actionneur B1-1747 compris
B1-2024actionneur B1-2024 compris
B1-2053actionneur B1-2053 compris
B1-2177actionneur B1-2177 compris
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts de sécurité

Déverrouillage de secours

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Numéro d'article 101212388

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Numéro d'article 101214650

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Numéro d'article 101213351

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Numéro d'article 101211547

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Numéro d'article 101214462

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Numéro d'article 103000236

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Numéro d'article 103000234

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Numéro d'article 101216921

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Numéro d'article 103000011

Dispositif d'interverrouillage

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Numéro d'article 103008166

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Numéro d'article 103035469

Dispositif d'interverrouillage

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Numéro d'article 101216187

Dispositif d'interverrouillage