AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Désignation produit: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
Sans | Raccordement CAD |
SK | Raccord fileté |
(2) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
(3) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
I | Codage individuel |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(5) | |
Sans | presse-étoupe |
ST | Connecteur M12 x 1 |
(6) | |
B1 | avec actionneur B1 |
B5 | avec actionneur B5 |
B6L | avec actionneur B6L |
B6R | avec actionneur B6R |
(7) | |
Sans | déverrouillage manuel |
2197 | déverrouillage manuel latéral (ouverture sous tension) |
1637 | contacts dorés |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 contact NO, 1 contact NF / 1 contact NO, 1 contact NF |
11/02 | 1 contact (NO), 1 contact (NF) / 2 contacts (NF) |
12/00 | 1 contact NO / 2 contacts NF / - |
12/11 | 1 contact NO, 2 contacts NF / 1 contact NO, 1 contact NF |
12/02 | 1 contact NO, 2 contacts NF / 2 contacts NF |
02/01 | 2 contacts NF, - / 1 contact NF, - |
02/10 | 2 contacts NF, - / 1 contact NO, - |
(2) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(4) | |
B1 | avec actionneur B1 |
B5 | avec actionneur B5 |
B6L | avec actionneur B6L |
B6R | avec actionneur B6R |
(5) | |
1637 | contacts dorés |
(6) | |
2197 | Déverrouillage manuel pour ouverture sous tension |
- Connecteur M12, 4 pôles
- Codage A et B du connecteur
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- ouverture à droite
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Référence d’article (n° de commande) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Information générale |
Codage individuel |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
haut |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
325 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tension |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
50 mm |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 000 N |
Force de retenue, max. |
1 300 N |
force de maintien |
30 N |
course d'ouverture forcée |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
8,5 N |
Vitesse d'attaque, max. |
2 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage B |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
30 mm |
Largeur du capteur |
108 mm |
Hauteur du capteur |
75,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+60 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+85 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VAC/DC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
10 W |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Remarque (elément de commutation) |
Inverseur à double rupture Zb, ou 2, 3 ou 4 contacts NF, ponts de contact isolés galvaniquement |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
obturateur - câche entrée |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Vis de sécurité indémontables |
Note
Remarque (en général) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans mâle 2 mm (a) L'actionneur ne peut pas être livré séparément. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Déclaration de conformité UKCA
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Rayon d'actionnement
Rayon d'actionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/02/2023 15:16