AZM 170

AZM 170

  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
Désignation produit:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
SansBornes à percement d'isolant
SKBornes à vis

(2)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
SansEntrée de câble M 20
ST2 connecteurs M12 4-pôles
ST-2431comme ST, surveillance individuelle de la bobine de verrouillage
ST8Connecteur M12 8 pôles

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637contacts dorés

(8)
Sansdéverrouillage manuel
2197déverrouillage latéral manuel (inclut dans les versions à connecteur et à ouverture par mise sous tension)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts auxiliaires

Nombre de contacts de sécurité

Connecteur de raccordement

Tension assignée d'alimentation

Tension assignée d'alimentation

Déverrouillage de secours

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

AZM 170-02ZRK 110VAC

Numéro d'article 101136321

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK 230VAC

Numéro d'article 101136322

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

Numéro d'article 101140795

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC GB 997

Numéro d'article 101143998

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC

Numéro d'article 101169134

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

Numéro d'article 101140818

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

Numéro d'article 101144237

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Numéro d'article 101141432

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC

Numéro d'article 101141430

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Numéro d'article 101184218

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC

Numéro d'article 101141020

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRKA 110VAC

Numéro d'article 101136315

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article



Composants du système

ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245

  • Actionneur droit avec silentbloc
  • Compense les vibrations des protecteurs
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B5
ACTIONNEUR AZ 17/170-B5

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B11
ACTIONNEUR AZ 17/170-B11

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1

  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes
  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B6
ACTIONNEUR AZM 170-B6

  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1

  • Protecteur avec charnière à gauche (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton cranté
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G2
ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G2

  • Protecteur avec charnière à gauche (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton en T
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1

  • charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton cranté
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G2

  • charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton en T
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Vers l'article
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
AZM 170-B ZENTRIERHILFE

  • pour AZ 17 et AZM 170

Vers l'article
TK-M5
TK-M5

  • Pour déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
  • Pour entretien, ajustage etc.

Vers l'article