AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Dispositif d'interverrouillage
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Boîtier plastique
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
Désignation produit:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BSurveillance de l’actionneur
BZSurveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage

(2)
STConnecteur M12 x 1

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
PAlimentation de la bobine 24 VDC (Aux.)

(6)
2197Déverrouillage manuel pour ouverture sous tension
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Largeur du capteur

force de maintien

AZM 170 B ST-AS RAP

Numéro d'article 101210414

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170 B ST-AS RP

Numéro d'article 101210927

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170 BZ ST-AS P

Numéro d'article 101210931

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Numéro d'article 101210929

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Numéro d'article 101211516

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article