AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Désignation produit: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
11/02 | 3 contacts NF / 1 contact NO |
11/20 | 1 contacts NF / 3 contacts NO |
02/11 | 3 contacts NF / 1 contact NO |
02/20 | 2 contacts NF / 2 contacts NO |
02/02 | 4 contacts NF |
(2) | |
X | Etanchéité IP54 |
Z | Etanchéité IP67 |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(4) | |
STR | Raccordement par connecteur M23 à droite |
ST | Raccordement par connecteur M23 en bas |
(5) | |
Sans | Sans déverrouillage manuel |
E | Déverrouillage manuel par clé triangulaire |
F | avec clé triangulaire (bloquée par vis de fermeture) |
FE | avec clé triangulaire |
RS | Déverrouillage manuel par clé |
T | Déverrouillage de secours par bouton coup-de-poing (seulement pour ouverture sous tension) |
TE | Déverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'extérieur (seulement pour ouverture sous tension) |
TEI | Déverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'intérieur (seulement pour ouverture sous tension) |
NS | Déverrouillage d'urgence par barillet à clé |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | contacts dorés |
(1) | |
A | Ouverture hors tension |
(2) | |
ST | Raccordement par connecteur M23 à droite |
Sans | Ouverture sous tension |
STR | Raccordement par connecteur M23 en bas |
(3) | |
Sans | Sans déverrouillage manuel |
E | Déverrouillage manuel par clé triangulaire (seulement pour ouverture sous tension) |
(4) | |
1637 | contacts dorés |
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Version antidéflagrante disponible
- déverrouillage manuel
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC |
Référence d’article (n° de commande) |
101174583 |
EAN (European Article Number) |
4030661332079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
968 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
1 |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Nombre de protecteurs |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
3 500 N |
Force de maintien, min. |
150 N |
Force de maintien, max. |
400 N |
course d'ouverture forcée |
5 mm |
Force d'ouverture forcée, min. |
15 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
2 x 0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2 x 2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
46,5 mm |
Largeur du capteur |
160 mm |
Hauteur du capteur |
100 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP54 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VAC/DC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Consommation électrique, max. |
10 W |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur pivotant |
Note
Remarque (déverrouillage manuel) |
Seulement utilisé pour les appareils avec ouverture sous tension Déverrouillage par poussoir barillet à clef La réinitialisation à l'aide d'une clé ne peut être effectuée que par des personnes autorisées. En position déverrouillée, le dispositif de protection est protégée contre toute fermeture abusive. Avec clef |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Certification CCC
Déclaration de conformité UKCA
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 11:20