AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
- convient en combinaison avec EX-AZM 415
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 415-STS30-05 |
Référence d’article (n° de commande) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
1 945 g |
Données générales - Caractéristiques
poignée antipanique |
Oui |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Droite |
Force de cisaillement |
30 000 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Actionneur y compris la plaque de montage Poignée antipanique y compris plaque de montage (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Plaque de montage pour l'interrupteur de sécurité |
Remarque - Plan d'encombrement
remarque |
Les dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 15:53