AZM150SK-02/02RI-230-B6R

Numéro d'article: 153032224

  • Boîtier plastique
  • 8 plans d'actionnement par tête rotative
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZM150SK-02/02RI-230-B6R

Référence d’article (n° de commande)

153032224

EAN (European Article Number)

4030661547626

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codage selon EN ISO 14119

haut

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, polyamide PA 6 GF

Poids brut

609 g

Données générales - Caractéristiques

Ouverture sous tension

Oui

déverrouillage manuel

Oui

Nombre de directions d'approche

2

Nombre de contacts de sécurité

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Performance Level, jusqu'à

c

Catégorie selon EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 manœuvres

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Exclusion de défauts

Attention:

Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Remarque (durée de vie mécanique)

from device version V2 (see type plate)

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

1 500 N

Force de retenue, max.

1 950 N

Force de maintien, env.

50 N

course d'ouverture forcée

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Force d'ouverture forcée, min.

40 N

Vitesse d'attaque, max.

0,3 m/s

Fixation

Vis

Exécution des vis de fixation

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,5 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Note

Torx T10

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

3 x M20 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

48 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

204 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Humidité relative, max.

93 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

300 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Catégorie de surtension

II

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

2

Données électriques

Courant nominal thermique

5 A

Tension assignée d'alimentation

230 VAC

Tension assignée d'alimentation

24 VDC

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1 000 A

Consommation électrique, max.

8,5 W

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

slow action, positive break NC contact

Fréquence de manœuvres

1 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données électriques - Commande de l'électroaimant IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Remarque

Remarque (déverrouillage manuel)

Pour entretien, ajustage etc.

Côté couvercle

Par clef trois pans M5

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: AZM150

Présentation générale AZM150 (Vimeo)


Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:AZM150
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Signature à l'effet d'engager la société
Michele Seassaro
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 15:25