AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
- Boîtier plastique
- 8 plans d'actionnement par tête rotative
- Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L |
Référence d’article (n° de commande) |
153032219 |
EAN (European Article Number) |
4030661547565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codage selon EN ISO 14119 |
haut |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, polyamide PA 6 GF |
Poids brut |
631 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Déverrouillage de secours |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 manœuvres |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Remarque (durée de vie mécanique) |
from device version V2 (see type plate) |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 500 N |
Force de retenue, max. |
1 950 N |
Force de maintien, env. |
50 N |
course d'ouverture forcée |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,3 m/s |
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
3 x M20 x 1,5 |
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
64 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
204 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
II |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
5 A |
Tension assignée d'alimentation |
24 VDC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
8,5 W |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
slow action, positive break NC contact |
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use The actuator is included in the scope of delivery |
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours) |
En cas d'urgence, actionnement à l'intérieur de la zone dangereuse Montage uniquement à l'intérieur de la zone dangereuse |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat UL
Certification CCC
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 02:01