AZM190-B3/2X15
AZM190-B3/2X15
Téléchargements
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
101029938 |
Désignation de type du produit |
AZM190-B3/2X15 |
Référence d’article (n° de commande) |
131029938 |
EAN (European Article Number) |
8905236105821 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
80 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
350 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 350 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 20 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 350 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Rayon d'actionnement
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 22:26