AZM201B-ST-T-AS-P
AZM201B-ST-T-AS-P
Désignation produit: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Interverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé) |
B | Capteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée) |
BZ | Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, re-apprentissage multiple |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
P | |
P | Alimentation de l’électroaimant via 24 VDC (AUX) |
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
- Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
- Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
- Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM201B-ST-T-AS-P |
Référence d’article (n° de commande) |
103025859 |
EAN (European Article Number) |
4030661524191 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Information générale |
Codage universel |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Durée du risque, max. |
200 ms |
Poids brut |
537 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Surveillance de l’actionneur |
Oui |
Maintien |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Valeur PFH |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
Valeur PFD |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
force de maintien |
30 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Exécution des vis de fixation |
2x M6 |
Couple de serrage pour les vis de fixation, max. |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
50 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
220 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
III |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
4 000 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
100 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 3.0 |
Profile AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x7 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 |
Commande de la bobine |
Sorties AS-i, DO 1 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 2 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Protecteur et actionneur détectés |
Bits de paramétres AS-i, P1 |
Interverrouillage verrouillé |
Bits de paramétres AS-i, P2 |
Tension de la bobine dans la plage de tolérance |
Bits de paramètres AS-i, P3 |
Défaut composant (FID) |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Consommation |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Etat et diagnostic: émetteur + récepteur (2) LED rouge: défaut de l'appareil (3) LED jaune: Etat de l'appareil |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-Interface + |
Broche 2 |
Aux - (P) |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
Aux + (P) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. Clé trois pans pour AZM 201 |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Remarque
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
ANATEL certification
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 01:43