AZM201D
- Boîtier plastique
- Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel
- Etanchéité IP66, IP67
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance des portes de protection
- 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance de l'interverrouillage
- conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
- Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
Désignation produit: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Interverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé) |
B | Capteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée) |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, re-apprentissage multiple |
(3) | |
SK | Bornes à vis |
CC | Bornes à ressort |
ST2 | Connecteur M12, 8 pôles |
(4) | |
1P2PW | 1 sortie diagnostique, commutation P et>2 sorties de sécurité, commutation P>(signal diagnostique combién: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé) |
SD2P | sortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P |
(5) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Ouverture hors tension
Ouverture sous tension
Composants du système
Actionneur
AZ/AZM201-B1-LT
- pour des portes avec charnière à gauche
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-LTP0
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Déverrouillage de secours
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-RT
- pour des portes avec charnière à droite
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-RTP0
- pour des portes avec charnière à droite
- avec Déverrouillage de secours
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
AZ/AZM201-B30-LTAG1
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Poignée
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
- avec dispositif de consignation intégré
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1
- pour des portes avec charnière à droite
- avec Poignée
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- pour des portes avec charnière à droite
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
- pour des portes avec charnière à droite
- avec poignée de porte et poignée de secours
- avec dispositif de consignation intégré
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Poignée
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
- avec dispositif de consignation intégré
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- pour des portes avec charnière à droite
- avec Poignée
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
- pour des portes avec charnière à droite
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- pour des portes avec charnière à droite
- avec poignée de porte et poignée de secours
- avec dispositif de consignation intégré
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
- avec dispositif de consignation intégré
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- pour des portes avec charnière à droite
- Utilisation simple et intuitive
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
- avec dispositif de consignation intégré
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- pour des portes avec charnière à gauche
- Utilisation simple et intuitive
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG2
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Bouton rotatif
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Accessoires
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200
- Cadénas avec 5 trous ronds
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1
- Cadénas avec 6 trous ronds
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
SZ201-1
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Cadénas avec 6 trous ronds
RF-AZM200/201-T
- Extension fonctionnelle ultérieure des interverrouillages AZM200 / AZM201
- Kit de rétrofit déverrouillage de secours
RF-AZM200/201-N
- Kit de rétrofit déverrouillage d'urgence
- Extension fonctionnelle ultérieure des interverrouillages AZM200 / AZM201
- Possibilité de scellage facultatif
PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-B30
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-P1
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-P20
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
PLAQUES DE MONTAGE COMPLET. MP BDF 200
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
TFI-010
- Prépositionnement
- Actionneur indépendant du guide d"entrée
- Insertion ou rétraction facile de l"actionneur
TFA-010
- Prépositionnement
- Actionneur indépendant du guide d"entrée
- Insertion ou rétraction facile de l"actionneur
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
- permet le rajout d'un dispositif de consignation intégrée
- convient aux actionneurs B30 existants
- Cadénas avec 3 trous ronds
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur