AZM300

AZM300

  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • convient pour montage aux profilés
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Forme compacte
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Câblage en série
  • déverrouillage manuel
Désignation produit:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZSurveillance de l’interverrouillage >
BSurveillance de l’actionneur

(2)
SansCodage standard
I1Codage individuel
I2Codage individuel, apprentissage multiple

(3)
1P2P1 sortie diagnostique P et 2 sorties de sécurité, commutation P
SD2Psortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
Sansdéverrouillage manuel
NDéverrouillage d'urgence
TDéverrouillage de secours
T 8Déverrouillage de secours, distance 8,5 mm
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Surveillance de l’actionneur

Déverrouillage d'urgence

Déverrouillage de secours

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

Diagnostic par bus sériel

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Numéro d'article 103001425

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-I2-ST-1P2P

Numéro d'article 103001415

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Numéro d'article 103001427

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-I2-ST-SD2P

Numéro d'article 103001416

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Numéro d'article 103001428

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Numéro d'article 103008179

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-1P2P

Numéro d'article 103001411

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-1P2P-A

Numéro d'article 103001423

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-1P2P-N

Numéro d'article 103006867

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-1P2P-T

Numéro d'article 103006862

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-SD2P

Numéro d'article 103001412

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM300B-ST-SD2P-A

Numéro d'article 103001424

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article



Composants du système

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 sens d'actionnement différents

Vers l'article
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Déverrouillage à distance par câble de traction
  • Utilisable comme déverrouillage de secours ou déverrouillage d'urgence
  • Longueur de câble en acier gainé : 4 m
  • longueur maximale: 6 m

Vers l'article
MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Plaque d'adaptation en plastique pour utilisation sur des portes affleurantes
  • Contour extérieur optimisé pour l'AZM300

Vers l'article
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Tôle de protection en aluminium comme écran
  • Têtes filetées en aluminium avec filetage M6, y compris les rondelles en caoutchouc
  • Pour une utilisation sur les portes en verre et en plastique des machines ayant des exigences esthétiques élevées

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • angulaire
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

  • 2,5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1

  • Cadénas avec 6 trous ronds
  • Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur

Vers l'article
SZ201-1
SZ201-1

  • Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur
  • Cadénas avec 6 trous ronds

Vers l'article