AZM 40

AZM 40

  • Forme compacte, plate
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • Force de maintien 40 N
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • Montage symétrique, vissage des deux côtés
Désignation produit:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZSurveillance de l’interverrouillage >
BSurveillance de l’actionneur

(2)
SansCodage standard
I1Codage individuel
I2Codage individuel, re-apprentissage multiple

(3)
SansFraisages pour vis à tête noyée (standard)
PHBoîtier plat pour vis saillantes
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Information générale

Fixation

Surveillance de l’actionneur

Surveillance de l’interverrouillage

AZM40Z-ST-1P2P

Numéro d'article 103034187

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037333

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Numéro d'article 103034188

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037334

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Numéro d'article 103034189

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037335

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-ST-1P2P

Numéro d'article 103034193

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037330

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-I1-ST-1P2P

Numéro d'article 103034194

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037331

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-I2-ST-1P2P

Numéro d'article 103034195

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Numéro d'article 103037332

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article



Composants du système

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Montage polyvalent grâce à la flexibilité angulaire de 180° de l'actionneur
  • Ajustement simple

Vers l'article
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Montage polyvalent grâce à la flexibilité angulaire de 180° de l'actionneur
  • Ajustement simple

Vers l'article
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • angulaire
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Vers l'article