AZM40-B1-PH
Numéro d'article:
103037328
AZM40-B1-PH
Numéro d'article:
103037328
- Montage polyvalent grâce à la flexibilité angulaire de 180° de l'actionneur
- Ajustement simple
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM40-B1-PH |
Référence d’article (n° de commande) |
103037328 |
EAN (European Article Number) |
4030661543772 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
194 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
40 mm |
Largeur de l'actionneur |
40 mm |
Hauteur de l'actionneur |
20 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'application en général
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 17:44