AZM400
- Système bistable à commande par moteur
- Force de retenue 10.000 N
- Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
- Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
- Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
- Grand jeu de l’actionneur
Désignation produit: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 connecteur M12, 8 pôles |
ST2 | 2 connecteurs M12, 8 pôles / 5 pôles |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(3) | |
1P2P | 1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST) |
2P2P | 2 sorties diagnostiques et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST2) |
(4) | |
Sans | déverrouillage manuel |
T | Déverrouillage de secours |
BOW | Avec trous de fixation pour le montage du câble Bowden |
(5) | |
Sans | sans déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST) |
E | avec déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST2) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Information générale
Déverrouillage manuel électronique
Déverrouillage de secours
Trous de fixation pour le montage du câble Bowden
Composants du système
AZM 400 Actionneur
AZM400 – Accessoires
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
- Déverrouillage à distance par câble de traction
- Utilisable comme déverrouillage de secours ou déverrouillage d'urgence
- Longueur de câble en acier gainé : 4 m
- longueur maximale: 6 m
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
- Déverrouillage à distance par câble de traction
- Utilisable comme déverrouillage de secours ou déverrouillage d'urgence
- Longueur de câble en acier gainé : 6 m
- longueur maximale: 8 m
SZ400
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Cadénas avec 6 trous ronds
MS-AZM400
- Kit de montage comprenant deux plaques de montage, quatre vis à tête fraisée M6 et quatre écrous spéciaux M6
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
- Plaques de montage avec des trous oblongs pour un alignement optimal