AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW

Numéro d'article: 103015315

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

AZM400Z(1)(2)(3)(4)(5)


(1)
ST1 connecteur M12, 8 pôles
ST22 connecteurs M12, 8 pôles / 5 pôles

(2)
SansCodage standard
I1Codage individuel
I2Codage individuel, apprentissage multiple

(3)
1P2P1 sortie diagnostique et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST)
2P2P2 sorties diagnostiques et 2 sorties de sécurité, commutation P (seulement pour ST2)

(4)
Sansdéverrouillage manuel
TDéverrouillage de secours
BOWAvec trous de fixation pour le montage du câble Bowden

(5)
Sanssans déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST)
Eavec déverrouillage manuel électronique (seulement pour ST2)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
  • Codage individuel par technologie RFID
  • Connecteur M12, 8 pôles
  • Surveillance de l’électro-aimant
  • 1 Sortie diagnostic "OUT"
  • Avec trous de fixation pour le montage du câble Bowden
  • Système bistable à commande par moteur
  • Force de retenue 10.000 N
  • Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
  • Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
  • Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
  • Grand jeu de l’actionneur

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW

Référence d’article (n° de commande)

103015315

EAN (European Article Number)

4030661503967

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

FCC

IC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Information générale

Codage individuel pour apprentissage multiple

Niveau de codage selon EN ISO 14119

haut

Mode d’action

Champ magnétique

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Poids brut

856 g

Temps de réaction de l'actionneur, max.

100 ms

Données générales - Caractéristiques

Surveillance de l’interverrouillage

Oui

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Trous de fixation pour le montage du câble Bowden

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de signaux diagnostiques

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie

4

Valeur PFH

1,00 x 10⁻⁹ /h

Valeur PFD

9,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Fonction de verrouillage

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie

4

Valeur PFH

1,80 x 10⁻⁹ /h

Valeur PFD

1,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Principe de verrouillage

bistable

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Remarque (durée de vie mécanique)

Dont avec force transversale Fquer = 100 N: 100.000 manoeuvres

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Distance minimale entre les appareils

30 mm

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

10 000 N

Force de retenue, max.

13 000 N

Force transversale lors du retour du pêne, maximale (contre le protecteur tendu)

300 N

Remarque (force latérale lors du retour du pêne)

Non applicable pour déverrouillage de secours, par câble Bowden et manuel

Exécution des vis de fixation

2x M6

NOTE_DESIGN_MOUNTING_SCREW

Property class min. 10.9

Couple de serrage des vis

8 Nm

Couple de serrage des vis de fixation du câble Bowden

1,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur M12, 8 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

46,7 mm

Largeur du capteur

77,8 mm

Hauteur du capteur

156,7 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

IP66

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Température de stockage et de transport, min.

-40 °C

Température de stockage et de transport, max.

+85 °C

Humidité relative, max.

93 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

III

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2 000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Consommation électrique, max.

600 mA

Courant hors charge électrique, maximum

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

50 mA

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Temporisation à la mise sous tension, maximum

1 500 ms

Fréquence de commutation, max.

0,3 Hz

Cycle de fermeture/d’ouverture, min.

3

Temps de cycle moyen min. (en cas de fonctionnement continu)

20 s

Données électriques - Entrées de commande

Seuils de commutation pour entrées de commande

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Classification ZVEI CB24I, creux

C0

Classification ZVEI CB24I, source

C1

C2

C3

Current consumption at 24V, minimum

5 mA

Current consumption at 24V, maximum

10 mA

Temps différentiel autorisé (signal d’entrée), max.

10 s

Données électriques - Sorties de sécurité

Description, sorties de sécurité

Y1 et Y2

Courant assigné de service (entrées de sécurité)

250 mA

Mise en œuvre

protégé contre les courts-circuits, commutation P

Chute de tension Ud, max.

2 V

Courant restant

0,5 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,25 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, source

C2

Classification ZVEI CB24I, creux

C1

C2

Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"

Description, sorties diagnostiques

OUT

Mise en œuvre

protégé contre les courts-circuits, commutation P

Chute de tension Ud, max.

2 V

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,05 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,05 A

remarque

Les sorties diagnostiques sont des sorties non sécuritaires!

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

Etat de fonctionnement: LED jaune

Erreur défaut fonctionnel: LED rouge

Tension d'alimentation UB: LED verte

Affectation des broches

Broche 1

OUT2 Sortie diagnostic "OUT" 2

Broche 2

E1 Entrée de commande 1

Broche 3

n.c.

Broche 4

Y1 Sortie de sécurité 1

Broche 5

OUT1 Sortie diagnostic "OUT" 1

Broche 6

E3 Entrée de commande 3

Broche 7

Y2 Sortie de sécurité 2

Broche 8

E2 Entrée de commande 2

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

The actuator and the Bowden cable are not included in delivery.

Remarque: Les modèles AZM400Z-...-BOW peuvent être utilisés uniquement avec le déverrouillage par câble Bowden ACC-AZM400-BOW-.M-.M, disponible comme accessoire. L'utilisation en l'absence du déverrouillage par câble Bowden n'est pas autorisée.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

AZM400-B1

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: azm400-01

Single device connection (Youtube)


Single device connection (Vimeo)


Video ID: azm400-02

Tolerance to misalignment (Youtube)


Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: azm400-03

Opening in case of uptighted doors (Youtube)


Opening in case of uptighted doors (Vimeo)


Video ID: azm400-04

Safety function in case of voltage breakdown (Youtube)


Safety function in case of voltage breakdown (Vimeo)


Video ID: azm400-05

Block driver (Youtube)


Block driver (Vimeo)


Video ID: azm400-06

Cross-fault with controlled shut-down process (Youtube)


Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: azm400-08

Replacement actuator AZM...-I (Youtube)


Replacement actuator AZM...-I (Vimeo)


Video ID: azm400-09

Teaching of a replacement actuator AZM...-I2 (Youtube)


Teaching of a replacement actuator AZM...-I2 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM400
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with safe locking function
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5467.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 23, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:AZM400
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Interlocking device with safe locking function
Directives pertinentes: 2006/42/CEDirective Machines
 2011/65/EUDirective RoHS
 2014/53/EUDirective RED
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
EC-prototype test certificate:01/205/5467.01/20
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/05/2023 12:35