BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Téléchargements
Désignation produit: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Connecteur M12 - plastique - en bas |
ST2 | Connecteur M12, en haut |
(2) | |
NH | Arrêt d'urgence sans collier de protection |
NHK | Arrêt d'urgence avec collier de protection |
(3) | |
WS 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes |
WT 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel |
SW 20 | Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
(4) | |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
(5) | |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
(6) | |
Sans | sans voyant G24 |
G24 | avec voyant de signalisation G24 |
- Interface AS-Interface intégrée
- avec connecteur M12 en bas
- Pos 1: ARRET D’URGENCE
- Pos 2 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux JAUNE
- Pos 4: Bouton-poussoir BLANC
- Voyant de signalisation G24 sur le dessus
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Référence d’article (n° de commande) |
103002326 |
EAN (European Article Number) |
4030661423531 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: voir exemple de commande |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
|
Essais de résistance climatique |
DIN EN 60068 |
|
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
|
Temps de réaction, max. |
100 ms |
|
Positions utilisées, position 1 |
Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence |
|
Positions utilisées, position 2 |
Key selector switch 3 positions |
|
Positions utilisées, position 3 |
|
|
Positions utilisées, position 4 |
|
|
Poids brut |
280 g |
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisation |
Oui |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence |
100 000 manœuvres |
Durée de vie mécanique, organes de commande |
1 000 000 manœuvres |
Fixation |
Trous de fixation à l'intérieur |
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
69 mm |
Profondeur |
252,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
15 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
150 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) FID: défaut périphérie |
Version AS-i (esclave de sécurité) |
V 3.0 |
Profile AS-i (esclave de sécurité) |
S-7.B.F.F |
Entrée AS-i, canal 1 (esclave de sécurité) |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 (esclave de sécurité) |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 (esclave de sécurité) |
Voyant de signalisation G24 rouge |
Sorties AS-i, DO 1 (esclave de sécurité) |
Voyant de signalisation G24 vert |
Sorties AS-i, DO 2 (esclave de sécurité) |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 3 (esclave de sécurité) |
Sans fonction |
Bits de paramètres AS-i (esclave de sécurité), P0 ... P3 |
Sans fonction |
Version AS-i (esclave A/B) |
V 3.0 |
Profile AS-i (esclave A/B) |
S-7.A.7.F |
Entrée AS-i, DI 0 (esclave A/B) |
Organe de commande position 4 |
Entrée AS-i, DI 1 (esclave A/B) |
Organe de commande position 3 |
Entrée AS-i, DI 2 (esclave A/B) |
Organe de commande position 2 |
Entrée AS-i, DI 3 (esclave A/B) |
Organe de commande position 2 |
Sorties AS-i, DO 0 (esclave A/B) |
Voyant lumineux position 4 |
Sorties AS-i, DO 2 (esclave A/B) |
Voyant lumineux position 2 |
Sorties AS-i, DO 1 (esclave A/B) |
Voyant lumineux position 3 |
Sorties AS-i, DO 3 (esclave A/B) |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i (esclave A/B), P0 ... P3 |
Sans fonction |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
remarque |
Les deux esclaves AS-i peuvent être activés et désactivés via des DIP switch intégrés. L'adressage est réalisé via le connecteur M12. |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-Interface + |
Broche 2 |
n.c. |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
n.c. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Clipart
Principe de fonctionnement
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | BDF200AS |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Boîtier de commande avec ou sans fonction d'arrêt d'urgence et AS-Interface intégrée |
Directives pertinentes: | Directive Machines 1) | 2006/42/CE |
Directive Basse Tension | 2014/35/EU | |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU | |
1) pour les variantes avec fonction d'arrêt d'urgence |
Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 parties 1-7:2010 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 31 mars 2020 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 21:02