ACTIONNEUR AZ 17/170-B15
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15 |
Référence d’article (n° de commande) |
101139789 |
EAN (European Article Number) |
4030661282275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable |
Poids brut |
27 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
140 mm |
Actionneur |
angulaire |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 140 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 25 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 06:47