ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1
Numéro d'article:
101128545
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1
Numéro d'article:
101128545
- Pour portes coulissantes
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Course du ressort jusqu'à max. 6 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101128545 |
EAN (European Article Number) |
4030661104478 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
135 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Force de cisaillement |
25 000 N |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Exemple d'application Illustration Produit
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 15:10