ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2 |
Référence d’article (n° de commande) |
101144796 |
EAN (European Article Number) |
4030661134307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
160 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
250 mm |
Actionneur |
droit mobile |
Force de cisaillement |
25 000 N |
Remarque
Remarque (en général) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 36 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Support de l'actionneur avec trous pour goupilles. L'utilisation de goupilles empêche le démontage. Les actionneurs peuvent être orientés dans toutes les position désirées par le réglage de la vis à six pans creux "a" . L'actionneur convient également pour des portes coulissantes. Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 250 mm au moyen d'une clef Allen 4 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement divers
Rayon d'actionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 08:01