ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-06
Numéro d'article:
101139958
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-06
Numéro d'article:
101139958
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-06 |
Référence d’article (n° de commande) |
101139958 |
EAN (European Article Number) |
4030661117232 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Matériau du déverrouillage de secours |
Métal, gaine plastique |
Poids brut |
1 058 g |
Données générales - Caractéristiques
poignée antipanique |
Oui |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Gauche |
Force de cisaillement |
25 000 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
90 mm |
Largeur de l'actionneur |
157 mm |
Hauteur de l'actionneur |
105 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
34 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
75 mm |
Hauteur de déverrouillage de secours |
55 mm |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 22:20