ACTIONNEUR AZM 161-B1F
Numéro d'article:
101175431
ACTIONNEUR AZM 161-B1F
Numéro d'article:
101175431
- Actionneur droit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZM 161-B1F |
Référence d’article (n° de commande) |
101175431 |
EAN (European Article Number) |
4030661305301 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
22 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 5 mm plus haut que la face supérieure du dispositif d'interverrouillage |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 11:07