ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1
Numéro d'article:
101175200
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1
Numéro d'article:
101175200
- charnière de porte à droite (Regard tourné vers la zone dangereuse)
- avec Bouton cranté
- Commande ergonomique
- Plus besoin d"une poignée supplémentaire
- Aucun actionneur en saillie
- Montage simple
- Plusieurs poignées disponibles
- Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZM 170-B25-R-G1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101175200 |
EAN (European Article Number) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
165 g |
Données mécaniques
Bouton |
Bouton cranté |
Charnière de porte |
Droite |
Remarque
Remarque (en général) |
Actionneur à poignée pour interverrouillage de sécurité AZM 170-…zrk (avec maintien) Notez bien qu'il vous faut un modèle avec force de maintien (indice r). |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 01:01