ACTIONNEUR AZM 170-B6
Numéro d'article:
101123391
ACTIONNEUR AZM 170-B6
Numéro d'article:
101123391
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACTIONNEUR AZM 170-B6 |
Référence d’article (n° de commande) |
101123391 |
EAN (European Article Number) |
4030661104416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable |
Poids brut |
23 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
50 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 17:14