BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Téléchargements
- Actionnement frontal
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BN 120-01Z/V |
Référence d’article (n° de commande) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Mode d’action |
magnétique |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
30 g |
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseurs |
Oui |
aimant de correction |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
côté avant |
Actionneur |
Aimant |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
18 m/s |
Fixation |
central avec bride taraudée M12 x 1 |
Couple de serrage pour écrous, max. |
0,9 Nm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Remarque (distance de commutation Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de commande, il faut tenir compte du parasitage mutuel. |
Répétabilité R |
0,3 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
1 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
LiYY |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
10,7 mm |
Longueur du capteur |
71 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
200 VAC |
Courant commutable, max. |
1 A |
Puissance commutable, max. |
30 W |
Puissance commutable, max. |
30 VA |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Temps de rebondissement, max. |
0,2 ms |
Fréquence de commutation, max. |
300 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Contacts Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Remarque
Remarque (en général) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable. L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 20:27